Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Analog-SMART-Ausgangstrennwandler KSD2-CO-S

KSD2-CO-S
  • 1-kanalig
  • 24 V DC Versorgungsspannung
  • Leitungsbruch- (LB) und Kurzschlussüberwachung (LK)
  • Übertragung von HART-Signalen
  • Power Rail-Bus
  • EMV gemäß NAMUR NE 21

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  KSD2-CO-S

Versorgung
AnschlussPower Rail
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC
Welligkeit< 10 %
Leistungsaufnahme1,3 W
Eingang
AnschlussPower Rail
SchnittstelleCAN-Protokoll über Power Rail-Bus
Ausgang
AnschlussKlemmen 2, 3
Strom0/4 ... 20 mA
Last30 ... 750 Ω
Restwelligkeitmax. 0,25 %
Leitungsfehlerüberwachungmöglich ab Isoll ≥ 1 mA
Bruch I < 3,6 mA, Kurzschluss, Bürde < 30 Ω
Übertragungseigenschaften
Abweichung0,1 % des Ausgangssignalbereiches bei 20 °C (68 °F)
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner BusBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61326
Normenkonformität
IsolationskoordinationEN 50178
Galvanische TrennungEN 50178
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Klimatische BedingungenIEC 60721
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Schadgasnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussKlemmanschluss ≤ 2,5 mm2
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm
BefestigungHutschienenmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KSD2-CO-S

Datenblatt: KSD2-CO-S

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet KSD2-CO-SPDF172 KB
Datenblatt KSD2-CO-SPDF173 KB

Dokumente: KSD2-CO-S

HandbücherDateitypDateigröße
ManualPDF8037 KB
HandbuchPDF8686 KB
Betriebsanleitungen
Operating instructions RPI-SystemPDF1459 KB
Betriebsanleitung RPI-SystemPDF1461 KB

Zugehörige Produkte: KSD2-CO-S

Zubehör
Geräte-DTM, Für Remote-I/O-Systeme, Funktion nur mit PACTware 2.4 (enthalten in DTM-Collection)pa