Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Power Rail | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Welligkeit | < 10 % | |
Leistungsaufnahme | 3,6 W | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Power Rail | |
Schnittstelle | CAN-Protokoll über Power Rail-Bus | |
Zykluszeit | 1 Gerät 25 ms 16 Geräte mit Binäreingang 29 ms 16 Geräte mit Binärausgang 33 ms 16 Geräte mit Analogeingang 31 ms 16 Geräte mit Analogausgang 35 ms |
|
Externer Bus | ||
Anschluss | BNC A, B; NAP | |
Schnittstelle | ControlNet | |
Service-Schnittstelle | ||
Anschluss | Klemmen 22, 23, 24 und Klinkenbuchse | |
Schnittstelle | RS 232 | |
Galvanische Trennung | ||
Interner/Externer Bus | Basisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff AC | |
Interner Bus/Versorgung | nicht vorhanden | |
Externer Bus/Versorgung | Basisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff AC | |
Service-Schnittstelle/Interner Bus | Basisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff AC | |
Service-Schnittstelle/Externer Bus | Basisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff AC | |
Service-Schnittstelle/Versorgung | Basisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff AC | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 520 g | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Konformitätsaussage | TÜV 00 ATEX 1617 X (Konformitätsaussage berücksichtigen) | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 3G EEx nA II T4 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210990 |
ECLASS 12.0 | 27210990 |
ECLASS 11.0 | 27210990 |
ECLASS 10.0.1 | 27210990 |
ECLASS 9.0 | 27210990 |
ECLASS 8.0 | 27210990 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001598 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung RPI-System | GER | 1461 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 8686 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|