Ein bisschen Sicherheit – gibt's nicht!
Der neue Türsicherungssensor
Der Sieht-nicht-gut-aus-und-schützt-nicht-Fahrradhelm aus einem Küchensieb, der Ich-bau-lieber-keinen-Unfall-Airbag aus einem Luftballon oder der Sicher-ist-nur-dass-er-rund-ist gehäkelte Rettungsring – mit diesen Illustrationen wird schnell klar: Ein bisschen Sicherheit gibt es nicht! Dies gilt auch für die Personenabsicherung an Automatiktüren. Mit unserem neuen Türsicherungssensor setzen Sie auf maximale Sicherheit für Ihre Drehflügel- und Karusselltüren nach EN16005. Erfahren Sie mehr über die völlig neue Sensorgeneration, die eine zukunftsweisende Technologie, modernes Design und eine intuitive Montage in sich vereint.
Der neue Sensor zur Türabsicherung arbeitet mithilfe der Time-of-Flight-Technologie. Diese beruht auf dem bewährten Prinzip der Lichtlaufzeitmessung und erlaubt sichere und millimetergenaue Messungen bei hoher Wiederholgenauigkeit und kurzen Ansprechzeiten. Mit drei Strahlenbereichen überwacht der Sensor die Hauptschließkante, das Türblatt sowie die Nebenschließkante. Werden die Schutzstrahlen von einer Person oder einem kleinen Objekt unterbrochen, erkennt dies der Sensor stets zuverlässig. Je nach abzusichernder Türhöhe und Türbreite passt sich der Strahlenverlauf den Türgegebenheiten an.
Haben Sie Fragen zum neuen Türsicherungssensor? Wir helfen Ihnen gerne! Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht oder vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem unserer Experten.