Digitalisierung vorantreiben.
Vernetzung ermöglichen.
Mobilität weiterentwickeln.
Eigensicheres Featurephone für Zone 1/21 und Div. 1 – Ex-Handy 10
Mit dem neuen Ex-Handy 10 hat Pepperl+Fuchs Marke ecom jetzt eine völlig neue Featurephone-Generation für ein umfassendes Einsatzspektrum entwickelt. Die leistungsstarke und robuste Lösung ist für alle rauen Industrieumgebungen geeignet und verfügt über weitreichende Zulassungen und Funkbänder für den weltweiten Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2 bis hin zu Zone 1/21 und Div. 1.
Das 4G-/LTE-Featurephone Ex-Handy 10 ist speziell auf die Bedürfnisse von Anwendern abgestimmt, die ein hochentwickeltes Mobiltelefon mit einem leistungsstarken Akku benötigen, das sowohl Tasten- als auch Touchscreen-Bedienung erlaubt. Von der reinen Kommunikation bis hin zum Alleinarbeiterschutz bietet das neue Ex-Handy 10 dem Mobile Worker alle Optionen und ebnet den Weg für künftige IIoT-Anwendungen.
Das neue Featurephone Ex-Handy 10 für ATEX-Zone 1 und Div. 1 der Pepperl+Fuchs Marke ecom eröffnet den vielfältigen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sowie rauen Industrieumgebungen. Mit dem Ex-Handy 10 lassen sich aktuelle und zukünftige Anforderungen an die mobile Kommunikation in der Industrie 4.0 und dem Industrial Internet of Things effizient und sicher in explosionsgefährdeten Bereichen bewältigen.
Als vollständige Eigenentwicklung basiert die neue Featurephone-Generation auf einer ausgereiften Technologie und bietet Anwendern zudem das passende Zubehör aus einer Hand – darunter auch das eigensichere Lautsprecher-Mikrofon RSM-Ex 01. Durch das global aufgestellte Pepperl+Fuchs Netzwerk stehen Ihnen Ansprechpartner in Ihrer Nähe für einen schnellen und direkten Support zur Verfügung.
Für Projektmanager, IT-Spezialisten und Anwender stellt die Pepperl+Fuchs Marke ecom digitale Produkte und Services bis hin zu einer zentralen Plattform zur Verfügung: diese reichen von der Beratung seitens der Applikationsentwicklung über die kundenspezifische Vorkonfiguration sowie der Inbetriebnahme der Mobilgeräte bis hin zum Mobile Device Management – hiermit können Nutzer die Software und Konfigurationen ihrer Produkte selbst einsehen und mithilfe einer Firmware-Over-the-Air-Lösung per Fernzugriff verwalten können.
Dieses Tool ermöglicht es Kunden, schnell auf die sich ändernden Anforderungen ihrer individuellen Applikation eingehen und entsprechende Anpassungen vornehmen zu können. So lassen sich Zeit, Ressourcen und Kosten sparen, während ein gleichbleibender Prozess und eine hohe Qualität aller Geräte sichergestellt wird.
Im Video erfahren Sie mehr über den Ready-to-Use-Service, der Qualität und Sicherheit für alle Geräte eines Unternehmens gewährleistet.
Entscheidend für die erfolgreiche Digitalisierung von Anwendungen mithilfe mobiler Endgeräte ist ein ineinander verzahntes, kompatibles Lösungskonzept rund um den vernetzten „Mobile Worker“.
Um die Umsetzung solcher Konzepte für den Kunden so einfach, zuverlässig und sicher wie möglich zu gestalten, bietet die Pepperl+Fuchs Marke ecom Gesamtlösungen inklusive Installation und Service-Level-Agreements (SLA) an. Abgerundet wird das Serviceangebot von einem langjährigen Partnernetzwerk für Softwareapplikationen, die in einer umfangreichen App Library portraitiert sind.
Haben Sie Fragen zum Ex-Handy 10 und dem erhältlichen Zubehör oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht und vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem unserer Experten.