Von der zuverlässigen Detektion über eine sichere Identifikation bis hin zum exakten Positionieren und Vermessen – hier finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung!
Auf automatisierten Förderstrecken muss jedes Objekt richtig platziert und jedes fehlerhafte Teil zuverlässig aussortiert werden. Auf Basis der leistungsstarken DuraBeam-Lasertechnologie werden mithilfe optoelektronischer Sensoren der R10x-Reihe selbst kleinste Objekte und Eigenschaften erkannt … mehr
In Abfüllanlagen müssen Sensoren bei hohem Durchsatz und Vibration zuverlässig die Anwesenheit von Flaschen in den Endpositionen erkennen. Dank Synchronisationsfunktion können bis zu zehn Ultraschallsensoren der Serie UC18GS gleichzeitig auf besonders engem Raum betrieben werden, sodass eine störungssichere Detektion sichergestellt wird … mehr
Um einen störungsfreien Betrieb in Verpackungsanlagen zu gewährleisten, erkennen die besonders kompakten Ultraschallsensoren der Serie F77 unterschiedlichste Verpackungsmaterialien zuverlässig, messen dauerhaft den Rollendurchmesser und stellen eine kontinuierliche Materialzufuhr sicher … mehr
Die optoelektronischen Miniatursensoren der Serien R2/ R3 eignen sich ideal zur Detektion auf engstem Raum, wie etwa bei der Produktion von Zigarettenverpackungen. Die Montage direkt am bewegten Objekt wird mithilfe einer integrierten Hintergrundausblendung sowie der abriebfesten antistatischen Glasfront ermöglicht … mehr
Mit einer Lesereichweite von mehr als einem Meter erfasst der kompakte und robuste UHF Schreib-/Lesekopf F190 die auf den Multimetern aufgebrachten Smart Label während nur einem Lesevorgang. Die Multitag-Lesung erhöht die Produktivität und steigert gleichzeitig die Effizienz des Verpackungsprozesses … mehr
Stationäre Lesegeräte wie der OPC120 sind in der Lage, 1-D- und 2-D-Codes auf Produktverpackungen der pharmazeutischen Industrie mit hoher Geschwindigkeit zu lesen und die Daten standardisiert zu verarbeiten … mehr
Ob für kurze und große Leseabstände oder besondere Umgebungsbedingungen wie Tiefkühlanwendungen – die stationären Barcodescanner der Serie VB* sind für die verschiedensten Applikationen ausgelegt … mehr
Mithilfe des induktiven Positioniersystems PMI F90 lässt sich die Führungsrolle, auch Tänzer genannt, beim Auf- und Abrollen von Folien und Stoffen in Verpackungsanlagen überwachen. Damit keine Materialrisse entstehen, passt das System automatisch die Geschwindigkeit an … mehr
Bis zu 90.000 Flaschen pro Stunde können in modernen Abfüllanlagen befüllt werden. Die magnetischen Drehgeber der ENA58IL-Baureihe liefern mit einer Genauigkeit von <0,1° exakte Positionsdaten für die präzise Positionierung der Flaschen … mehr
Als Spezialist für Profilvergleiche kann der SmartRunner Matcher Extended bis zu 32 Referenzprofile speichern und beim Erfassen etwaige Abweichungen feststellen. Der Lichtschnittsensor kann beispielsweise die Lage eines unterteilten Menütellers erkennen und damit feststellen, ob dieser für die anschließende Befüllung richtig positioniert ist … mehr
Kleine Objekte oder Objektmerkmale sicher zu erfassen und zu messen ist in zahlreichen Anwendungen entscheidend für die Qualität automatisierter Prozesse. Die kleinen Distanzsensoren der R10x-Serien sind in der Lage, die Stapelhöhe in Behältern zu bestimmen und gleichzeitig den nächsten Behälter anzufordern … mehr
Die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken spannen ein zweidimensionales Schutzfeld auf, welches je nach Applikation ein variierendes Detektionsvermögen sowie unterschiedliche Schutzfeldhöhen erlaubt – dabei werden höchste Sicherheitsanforderungen bis PL e, Kat. 4 und SIL 3 jederzeit erfüllt … mehr
Verpackungsmaschinen laufen häufig mit einem sehr hohen Tempo und im 24-Stunden-Betrieb. Deshalb ist es umso bedeutender, den Schutz von Mensch und Anlage sicherzustellen und Maschinenstillstände zu vermeiden. Die SafeBox-Sicherheitsschaltgeräte verhindern unberechtigten Zugang und eignen sich für diverse Schutzeinrichtungen wie Sicherheitsschalter oder Not-Aus-Taster … mehr
Automatisierte Palettieranlagen sind aufgrund des hohen Verletzungsrisikos von Schutzzäunen umgeben. Die daran angebrachten Sicherheitslichtschranken stellen den Personenschutz jederzeit sicher und unterbrechen bei Zutritt zuverlässig den Palettiervorgang … mehr
Das Positioniersystem safePXV steht für einzigartige Zuverlässigkeit in der linearen Absolut-Positionierung. Dank seines einfachen Handlings eignet es sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen … mehr
An den integrierten IO-Link-Master des Ethernet-IO-Moduls lassen sich bis zu acht IO-Link-fähige Geräte – jeweils vier Kanäle für Sensorik (Typ A) und Aktorik (Typ B) – anschließen. Dies ermöglicht eine durchgängige Parametrierung und Diagnose bis in die Sensor-/Aktor-Ebene und schafft eine größere Anlagentransparenz … mehr
IO-Link macht die Intelligenz der Sensoren und Aktoren voll nutzbar und ermöglicht die transparente Kommunikation bis in den letzten Meter im Prozess. IO-Link-Geräte bilden damit den Grundstein für die durchgängige Vernetzung von Komponenten, Maschinen und Anlagen … mehr
Das Connectivity-Portfolio reicht von Sensor-Aktor-Kabeln über konfektionierbare Steckverbinder, Passivverteiler und Sensor-Aktor-Verteiler bis hin zu Einbauadaptern und Datensteckverbindern. Pepperl+Fuchs Sensoren und die dazugehörigen Verbindungskomponenten bilden ein effektives Zusammenspiel und steigern gleichzeitig die Produktivität und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen ... Jetzt mehr erfahren
Die automatisierte Produktion und Verpackung von Lebensmitteln stellt hohe Ansprüche an Maschinen und Anlagen, die gleichzeitig auch aggressiven Reinigungsmitteln und –prozeduren standhalten müssen. Hier kommen Steckverbindungen mit einer Edelstahl-Verschraubung und einer glatten Oberfläche zum Einsatz ... Jetzt mehr erfahren
Haben Sie Fragen zu unseren Sensorlösungen für die Verpackungstechnik?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Senden Sie uns einfach eine E-Mail oder vereinbaren Sie einen Termin, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.