Projektperformance steigern.
Inbetriebnahme beschleunigen.
Betrieb vereinfachen.

Universalbarriere HiC2441

Ein Meilenstein in der Interface-Technologie

Die Universalbarriere HiC2441 von Pepperl+Fuchs setzt neue Maßstäbe in der Projektperformance großer Prozessanlagen. Als weltweit erste Trennbarriere erkennt sie eigenständig I/O-Anforderungen und passt sich automatisch an den benötigten Signaltyp an. Dank dieser einzigartigen Funktionalität gilt die Universalbarriere als Meilenstein im Bereich der Interface-Technologie. Erkunden Sie, welche Vorteile Ihnen die innovative Technologie eröffnet!

Highlights

Passt sich automatisch an den Signaltyp an, eine Konfiguration ist nicht erforderlich
Einfache, schnelle und sichere Inbetriebnahme
Verringerter Aufwand für Planung, Engineering und Konfiguration
Einfache und werkzeugfreie Montage sowie reduzierter Wartungsaufwand

Vorteile

Multifunktional einsetzbar

Multifunktional einsetzbar

Mit der multifunktionalen Universalbarriere haben Sie unabhängig vom Signaltyp immer das passende Gerät zur Hand. Das erspart Ihnen eine zeitaufwendige Modulauswahl und reduziert zudem Wartungsarbeiten.
Schnelle und sichere Inbetriebnahme

Schnelle und sichere Inbetriebnahme

Die Universalbarriere erlaubt eine schnelle und sichere Implementierung, ganz ohne zusätzliche Hardware- oder Softwareeinstellungen. Konfigurationsfehler, beispielsweise aufgrund unterschiedlicher Trennbarrieren, sind ausgeschlossen.
Reduzierter Verdrahtungsaufwand

Reduzierter Verdrahtungsaufwand

Die Universalbarriere HiC2441 ermöglicht eine Vorverdrahtung der Termination Boards, ohne auf den Signaltyp Rücksicht nehmen zu müssen. Die Kosten für den Schaltschrank selbst, dessen Platzbedarf und der Verkabelungsaufwand entfallen.
Less space required for spare parts

Less Space Required for Spare Parts

With the HiC2441 universal barrier, spare components occupy dramatically less space since a single module can be stored universally, regardless of the signal type.

New Level of Flexibility

Universal Barrier

Mit der Universalbarriere HiC2441 gehören Überlegungen zu Unterschieden in den Signalanforderungen und daraus resultierende Einschränkungen der Vergangenheit an. Das ermöglicht den Bau standardisierter Schaltschränke und reduziert den Aufwand für Planung, Engineering, Parametrierung und Wartung erheblich. Dank Remote Access sind zudem Konfigurationsänderungen, die bisher Tage dauerten, jetzt über die universelle Eingangskarte des DCS-Systems in nur wenigen Minuten erledigt. Auf kurzfristige Änderungen an die Systemanforderung reagieren Sie schnell und ohne größere Verzögerungen. Auch der Platzbedarf für Ersatzbauteile verringert sich mit der neuen Universalbarriere drastisch, da ein einziges Modul universell und unabhängig vom Signaltyp vorrätig gehalten werden kann.

Die Universalbarriere ist zudem Teil des bewährten H-Systems von Pepperl+Fuchs. Somit genießen führende Leitsystemhersteller unabhängig vom Signaltyp die Vorteile vorkonfektionierter Termination Boards samt spezifischer Systemstecker.

Animation – Universalbarriere HiC2441

Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Features der HiC2441 und wie die Universalbarriere eine hohe Anlagenverfügbarkeit sicherstellt.

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fagen zur Universalbarriere HiC2441 oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns eine Nachricht.