Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

En la cresta de la ola

No importa la fase de red WirelessHART en la que se encuentre, con las soluciones aportadas por Pepperl+Fuchs, siempre dispondrá de la herramienta correcta.

Desde la simulación 3D el mapeo flexible para diagnósticos de red gráficos.  No sólo simplificamos su red WirelessHART, sino la hacemos también visible.


WirelessHART Gateway with the best tools for network diagnostics

Our WirelessHART Gateway is the core element of WirelessHART networks. You can use the unique graphical network diagnostics directly in the web interface, without any additional software products, independently from the control system. The fast and simple network diagnostics reduce your maintenance costs and improve your plant availability.

Another very efficient tool is the flexible MODBUS Mapping Generator. Just a few clicks in the DTM and this tool provides you with a MODBUS mapping that flexibly meets your needs. This saves you time and costs at commissioning. You can conduct your planning works concurrently by editing your network offline and reducing costs and time required for planning.



Comprobador de red inalámbrica (WiNC) para simulación 3D

WiNC,  el único software con simulador 3D proporciona una planificación simplificada de redes WirelessHART incluyendo las condiciones ambientales en la fase de planificación.  Se beneficia de una planificación e inversión segura debido a la prueba preliminar del concepto de red.  Se puede calcular el número óptimo de los repetidores de red al mismo tiempo.  Esto tiene un efecto positivo en la puesta en marcha e instalación de la red puesto que el tiempo requerido se reduce, debido a la simulación 3D con WiNC.  Automáticamente, la disponibilidad de la planta se incrementa y los costos se reducen.



3D SimulationChanges
– WiNC Mod
– WiNC Sim
– Self-organizing
– Self-healing
EngineeringMaintenance
– Offline editing in DTM
– Flexible modbus mapping
– Tools available in web tool and DTM
– AMS, PSM DDs, and DTMs available
CommissioningOperating
– Graphical network diagnostics– Configuration and parameterization of field devices



Obtenga más información sobre Wireless Network Checker (WiNC)

La herramienta de simulación 3D Wireless Network Checker (WiNC) representa gráficamente las trayectorias radiales.