Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

VDM100: Tareas de Posicionamiento de Precisión Milimétrica

Sensor de medición de la distancia VDM100

Sensor de medición de la distancia VDM100
Sensor de medición de la distancia VDM100

Los sensores de medición de la distancia VDM100 resultan muy apropiados para distancias de detección más largas, hasta300 m. La precisión repetitiva de todos los dispositivos en el rango es de 0,5 mm, con una resolución de 0,1 mm. Las SSI y los buses de campo se utilizan como interfaces de valores medidos.

Los sensores se usan para posicionar los alimentadores de material con una precisión milimétrica.


  • Medición de precisión sin contacto de 0,3 m a 300 m
  • Gran precisión e independencia del entorno de medición
  • Adquisición de datos ultrarrápida
  • Medición continua gracias a la gran velocidad de medición
  • Control dinámico activo
  • Tiempo de respuesta corto, apropiado para usarlo en procesos extremadamente dinámicos
  • Método de medición láser clase 1 sin peligro para la vista
  • 2 Entradas/salidas PNP, configuración independiente
  • Velocidad de desplazamiento máx.: 15 m/s
  • Interfaces: Interbus, Profibus, SSI
  • Moderna carcasa de peso optimizado para uso en entornos industriales
  • Programación sencilla con los 4 botones
  • Límite alto de iluminación ambiental
  • También apropiado para aplicaciones de ultracongelación de hasta -30ºC

CEcULusClase de protección 2Interface serie síncronaBus de campo de procesosInterBus