Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Vídeo: Tecnología 2:1 Patentada para Areas Peligrosas

Use dos sensores en solo una línea

La tecnología 2:1 patentada de Pepperl+Fuchs permite ahorrar hasta el 50% en las necesidades de cableado de los sensores en áreas peligrosas.

Las señales de los sensores NAMUR se pueden transmitir por pares a un dispositivo de control a través de una línea. Dos sensores digitales se conectan por cable en antiparalelo a un par de hilos conectado al amplificador de conmutación.

Las mejoras del sistema son otra aplicación ideal para la tecnología 2:1, cuando las señales adicionales se van a transmitir a través del cableado de campo existente que posiblemente esté funcionando al máximo de su capacidad. Pepperl+Fuchs también proporciona esta tecnología en módulos con interface para sensores y válvulas en aplicaciones de bus de campo.