Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Los módulos AS-Interface G11 cuentan con una carcasa de diseño innovador [vídeo]

Los módulos de campo AS-Interface ofrecen un concepto de carcasa innovador con un diseño robusto, compacto y redondeado, y son especialmente adecuados para instalarlos en máquinas y aplicaciones de procesos de automatización.

Los procesos de limpieza con vapor, agua a presión y los esfuerzos mecánicos intensos no afectan al rendimiento de los módulos G11. Puede conectar sensores y actuadores a una AS-Interface con rapidez y sencillez, incluso en entornos con estas condiciones adversas.

Ventajas de los módulos AS-Interface G11:

  • No es necesaria la solución de problemas, ya que las condiciones de sobrecarga se indican directamente en el puerto M12 afectado.
  • Montaje seguro y materiales robustos para más durabilidad
  • El dispositivo cabe en cualquier esquina gracias a su diseño compacto y redondeado
  • La limpieza mediante vapor o agua a presión no es ningún problemas gracias a los anillos tóricos radiales con protección IP68/IP69k
  • Conexión a una AS-Interface directamente en el módulo o a través de un separador pasivo AS-Interface y una conexión M12