Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sistema de posicionamiento Data Matrix PCV [Animación]

Detección fiable de posición mediante una banda de códigos 2D y una tecnología moderna de cámara

El sistema de posicionamiento Data Matrix PCV utiliza una banda de códigos data matrix autoadhesiva que es escaneada por una cabeza de lectura con cámara integrada. El código data matrix, como portador de información, ofrece un alto grado de densidad de datos en una superficie pequeña y muchas ventajas para la aplicación:
  • Una banda de códigos muy estrecha con varios códigos
  • Los radios de curva más estrechos posibles
  • La implementación de trayectorias ascendentes y descendentes
  • La banda de códigos parcialmente destruida es legible
  • La banda de códigos puede estar oscurecida hasta 20 mm

La banda de códigos está disponible en longitudes de hasta 10,000 metros. Varias líneas de códigos en la banda permiten realizar un posicionamiento adicional en la dirección Y. Para generar señales de control se puede fijar sobre la banda una tira de banda - el marcador de eventos-.