Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensores de inclinación F99 en camiones de bomberos

Nivelado preciso de las escaleras y de las jaulas de rescate

Los sensores de inclinación F99 miden las inclinaciones longitudinales y transversales del vehículo
Los sensores de inclinación F99 miden las inclinaciones longitudinales y transversales del vehículo

En la protección contra incendios, es muy importante que la escalera y la jaula de rescate estén niveladas. El sensor de inclinación F99 de Pepperl+Fuchs se utiliza precisamente para esta finalidad en IVECO MAGIRUS Brandschutztechnik GmbH.

Mientras que el nivelado se realiza automáticamente mediante los mandos del vehículo, los sensores de inclinación proporcionan la información sobre el ángulo de inclinación. La alta resolución de los sensores de inclinación F99 permite nivelar de forma precisa las jaulas de rescate y las escaleras giratorias, lo que aumenta la seguridad del equipo de rescate. La escalera y la jaula se ajustan a medida que giran, por lo que la jaula de rescate siempre permanece en posición horizontal.

El rango de precisión y de medición no es el único criterio que ha llevado a IVECO MAGIRUS a elegir Pepperl+Fuchs.


Aspectos destacados de los sensores de inclinación F99

  • Sensibilidad y repetibilidad de +/-0,1° y una precisión absoluta de +/-0,5°
  • Para supervisar uno/dos ejes de inclinación, los rangos de medición oscilan entre 0° y 360°
  • Rangos de temperatura de -40 °C a +85 °C
  • Aumento del tipo de protección IP68/IP69K
  • Aprobación del tipo e1
  • Carga de choque de hasta 100 g