Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Recuento de piezas pequeñas que no dependen de la posición [animación]

Los cables de fibra óptica permiten un uso más flexible de los sensores fotoeléctricos

Los sensores con un punto de luz amplio son válidos para la detección segura de objetos cayendo que no dependen de la posición. Si implica aplicaciones en espacios limitados, pueden usarse sensores de fibra óptica con cables de fibra óptica de disposición flexible y un cabezal en barrera. A diferencia de la tecnología de fibra óptica convencional, el haz de luz transmitido por este cable de fibra óptica cubre todo un plano. Esto significa que es posible detectar y contar con fiabilidad los objetos que caen a través del plano.

Los sensores de fibra óptica de la serie SU correspondientes ofrecen un elevado rendimiento y flexibilidad, además de funcionamiento y asignación de parámetros sencilla. Se asegura el recuento fiable de piezas pequeñas gracias a un rápido tiempo de reacción de hasta 30 µs.