Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Alta velocidad – Rango amplio: Innovación RFID F97 [animación]

La cabeza de lectura RFID F97 ofrece mayor flexibilidad a los sistemas de transporte

La F97 es una cabeza de lectura/escritura RFID de 54 cm de longitud. La cabeza tiene un rango de detección continuo a lo largo de toda su longitud que compensa las grandes diferencias en la posición del transponder. La cabeza de lectura está directamente conectada con el interface IDENTControl y se puede unir al sistema de control a través de todos los sistemas de bus de campo comunes.

Desde que la F97 opera como un sistema de identificación LF, incluso se puede montar directamente sobre o entre piezas metálicas. En este caso su escasa altura y estrecha anchura de 15 mm y 50 mm son una ventaja.

Los prácticos orificios de montaje de la cabeza de lectura permiten realizar una instalación sencilla entre los rodillos o incluso a un lado del sistema de transporte. Como resultado de esto se pueden alcanzar velocidades de lectura de hasta 10 m/s.


Resumen de las ventajas:

  • Velocidades de lectura rápidas hasta10 m/s
  • Idónea para sistemas de transporte rápidos y modernos
  • Área de lectura ancha de 500 mm para grandes tolerancias en la posición de la etiqueta
  • Ya no son necesraios los elementos guía para posicionar correctamente el contenedor