Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensores de inclinación para la detección de la posición del sistema de brazo en las plataformas de trabajo aéreas

Los sensores de inclinación F99 alcanzan nuevas alturas

Los sensores de inclinación se utilizan en las plataformas de trabajo aéreo WT1000 fabricadas por Palfinger Platforms GmbH
Los sensores de inclinación se utilizan en las plataformas de trabajo aéreo WT1000 fabricadas por Palfinger Platforms GmbH

Los sensores de inclinación de la serie F99 se utilizan en las plataformas de trabajo aéreo WT1000 fabricadas por Palfinger Platforms GmbH. La WT100 es la plataforma de trabajo aérea todo terreno más alta del planeta, y ha sido desarrollada especialmente para la instalación y asistencia técnica de turbinas eólicas. La plataforma tiene una altura de trabajo superior a 100 m y puede alcanzar alturas inaccesibles para las plataformas de trabajo aéreas convencionales.

La posición exacta del sistema de brazo articulado de la plataforma de trabajo debe registrarse continuamente para garantizar la estabilidad de la plataforma de trabajo aérea, la seguridad del personal, y para evitar daños en la turbina eólica.

Palfinger confía en los sensores de inclinación de la serie F99 de Pepperl+Fuchs. Los sensores de inclinación detectan la posción exacta del sistema de brazo articulado de la plataforma de trabajo aérea.


Los sensores de inclinación de la serie F99 de Pepperl+Fuchs aseguran una detección de posición fiable del sistema de brazo articulado en plataformas de trabajo aéreas
Los sensores de inclinación de la serie F99 de Pepperl+Fuchs aseguran una detección de posición fiable del sistema de brazo articulado en plataformas de trabajo aéreas

Palfinger Platforms definió dos ángulos de medición entre 0º y 360º para detectar la posición del sistema de brazo en sus plataformas de trabajo aéreas. Posteriormente Pepperl+Fuchs adaptó los sensores de inclinación F99 de acuerdo con estos requisitos específicos. Para reducir el efecto de las vibraciones sobre el sensor, al ángulo de medición se le añadió un filtro especial.


Aspectos destacados de los sensores de inclimación de la serie F99:

  • Ángulo de inclinación entre 0° y 360° 
  • Sin mantenimiento ni desgaste debido al proceso de medición sin contacto de los sensores
  • Alta fiabilidad y larga vida útil gracias a su carcasa robusta
  • Instalación sencilla y necesidades de espacio reducidas gracias al concepto de montaje integrado