Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensores para maquinaria agrícola [vídeo]

Agricultura inteligente

Las soluciones de sensores industriales de Pepperl+Fuchs para equipos móviles ofrecen una adaptación óptima a su aplicación, incluida una amplia variedad de soluciones de sensores para maquinaria agrícola.

El sensor de inclinación F99 controla el ángulo de inclinación del vehículo. Este sensor de inclinación cuenta con un proceso de medición extremadamente sólido y una carcasa inteligente.

Las interfaces de bus CANopen y J1939 se utilizan para una puesta en marcha sencilla; su alta invulnerabilidad (100 V/m) ofrece un funcionamiento seguro.

El sensor capacitivo F46 se utiliza en la palanca de la cabina del vehículo. Aumenta la eficacia de la máquina al regular la velocidad del motor, e incrementa la seguridad de la máquina gracias a los controles de operaciones.

Los sensores ultrasónicos de la serie 30GM70 supervisan que la altura de la boquilla de pulverización sea constante con respecto al suelo para garantizar una distribución óptima del fertilizante. La medición sin contacto de la distancia al suelo también evita daños en el brazo de pulverización.