Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Precisión absoluta: Eficaz lector universal de códigos [Vídeo]

Los lectores de códigos fijos MAC502 y MAC433 leen todos los códigos 1D y 2D más comunes (26 simbologías de códigos diferentes) a alta velocidad (10m/s con 30 lecturas/s). Estos dos lectores de códigos de barras disponen de una gran profundidad de campo, lo que permite leer los códigos a diferentes distancias, y de un gran campo de lectura, lo que permite leer códigos de distintos tamaños.

También cuentan con otras funciones, como la lectura multicódigo, el modo ráfaga y una memoria de error automática.

El lector MAC502 está disponible con una carcasa de plástico compacta. El lector MAC433 se presenta con una resistente carcasa de cinc fundido óptima para uso industrial en condiciones muy exigentes.