Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Digital Down to the Sensor Level

Comunicación consistente

  • Uso completo de las funciones y tecnología inteligente de sensor
  • Transferencia simultánea de datos de servicio y procesos
    (datos de diagnóstico y parámetros)
  • Datos y valores medidos disponibles para sistemas de nivel superior sin restricciones

Neutralidad de bus de campo

  • La interfaz IO-Link es compatible con los buses de campo ya existentes
  • Interferencia nula con las topologías de buses de campo ya existentes
  • Los sensores IO-Link de Pepperl+Fuchs funcionan correctamente en cualquier sistema

Utilizando la tecnología IO-Link hasta el nivel del sensor


Comunicación consistente hasta el nivel del sensor

Cables de sensor/actuador estándar

  • La conexión entre el sensor y el maestro se efectúa mediante un sencillo cable estándar de 3 hilos
  • Se mantienen las topologías de conexión existentes
  • No se necesitan cables ni conectores especiales

Posibilidad de utilización mixta

  • Además de los sensores IO-Link, es posible conectar sensores binarios convencionales al maestro IO-Link
  • Retrocompatibilidad con sensores binarios o de entrada digital estándar