Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Menos es más [vídeo]

Módulo de seguridad G10: pequeño, inteligente y modular

Pepperl+Fuchs presenta el módulo de seguridad AS-Interface más pequeño del mundo en el módulo G10 ultracompacto con protección IP67. El módulo de seguridad G10 se instala sin problemas en la canalización de cables y permite la conexión directa de dispositivos de seguridad de hasta el nivel de rendimiento "e" (Ple). Los interruptores magnéticos, de posición, de llave o de cables se integran plenamente en el módulo de seguridad AS-Interface. Lo mismo sucede con los interruptores de parada de emergencia, los bloqueos de protección de puerta e incluso los cables planos para la iluminación. Cierre el módulo, ajuste el tornillo y listo. Rápido, sencillo, modular y sin complicado cableado paralelo.

Todas las ventajas del módulo de seguridad G10 de un vistazo:

  • El módulo de seguridad AS-Interface de funciones completas más pequeño del mundo con IP67
  • Fácil montaje en tres pasos: introduzca el cable plano, cierre el módulo G10, ajuste el tornillo y listo.
  • El diseño ultracompacto Connect & Done cabe en cualquier canalización de cables
  • Menos conexiones y menos costes gracias a la conexión directa con todos los interruptores de seguridad estándar
  • Transforma cualquier interruptor de seguridad estándar en una solución AS-Interface