Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor de posición de válvulas F31K2 para uso en el exterior y en ambientes de trabajo difíciles [vídeo]

Para capear el temporal: detección de posición de válvulas con una perspectiva global

La nueva serie F31K2 completa la gama de productos de Pepperl+Fuchs de "soluciones abiertas para detección de posición de válvulas" con sensores dobles inductivos. La serie F31K2 es el nuevo sensor para uso en el exterior que proporciona la máxima durabilidad, impermeabilidad y un rango de temperaturas ampliado.


Descubra la nueva serie de sensores F31K2


Características principales de un vistazo:

  • Montaje directo en actuadores estándar
  • Luz indicadora opcional en la carcasa resistente a cualquier condición climática
  • Carcasa modular reforzada: funciona con objetos estándar
  • Optimizado para su uso en el exterior: resistente a los rayos ultravioleta, la temperatura y el agua salada
  • Optimizado para su uso en áreas peligrosas

Sensor de posición de válvulas F31K2 para uso en el exterior y ambientes de trabajo difíciles

La nueva serie de sensores F31K2 completa nuestra gama de productos de "soluciones abiertas para sensores de posición de válvulas en actuadores" con sensores dobles inductivos.