Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Nueva tecnología de encoder giratorio magnético

Precisión magnética, en cualquier situación.

Los encoders giratorios son perfectos para medir la rotación, la velocidad angular o la posición de piezas móviles en una gran variedad de zonas. En comparación con otros encoders magnéticos, esta nueva familia cuenta con una precisión y resistencia superiores.

Características principales

  • Tecnología sin contacto para una gran fiabilidad
  • Gran precisión de 0,1° a 1°
  • Diseño resistente para aplicaciones en entornos muy exigentes
  • Larga vida útil e intervalos de revisión reducidos
  • Diseño compacto para diversas aplicaciones

Diversas aplicaciones

  • Ingeniería general
    Medición precisa de posición y velocidad
    Carcasa compacta para aplicaciones médicas
  • Equipos móviles
    Perfectos para aplicaciones en condiciones ambientales exigentes por la presencia de polvo, líquidos, vibraciones o golpes.
  • Sector eólico
    Control preciso del ángulo de paso de las palas del rotor (control de paso) en los sistemas eólicos o supervisión de la posición de la góndola (ángulo azimutal)