Más de 1.400 expositores nacionales e internacionales en 13 salas de exposiciones y numerosos visitantes de todo el mundo. Esto es lo que le espera del 26 al 28 de noviembre en la exposición SPS IPC Drives celebrada en Núremberg (Alemania). Como cabe esperar, Pepperl+Fuchs también estará presente en las instalaciones. Sorpréndase con nuestros productos destacados más recientes, y obtenga más información sobre las innovaciones y los servicios de Pepperl+Fuchs. Nuestro equipo le dará la bienvenida en el stand 338 del pabellón 7A.
¡Esperamos verle allí!
Pruebe su suerte y participe en el evento de la feria de muestras "Juegue con la automatización industrial". Disfrute de los juegos interactivos de nuestros productos y, con un poco de suerte, podrá ganar un iPad.
Al frente: la nueva "posición guiada por visión" (PGV) es el único producto del mercado que ofrece una excelente combinación de navegación, seguimiento e información de posición en un solo dispositivo. Descubra el sistema de posicionamiento óptimo para el seguimiento de vehículos de guiado automático…
Precisión magnética en cualquier situación: los nuevos encoders magnéticos giratorios son extremadamente compactos y duraderos, y ofrecen una precisión excepcional en sus mediciones: de 1° a 0,1°. Encuentre la solución perfecta para las maniobras de giro, velocidad angular o posicionamiento…
Un paso por delante: la tecnología de alto rendimiento marca la diferencia al combinar sensores estándar y las últimas técnicas de medición. Consiga los máximos niveles de precisión y fiabilidad para la detección de objetos, y haga realidad su aplicación ideal…
El pulso de la automatización: los sensores ultrasónicos proporcionan resultados de medición fiables y con una precisión milimétrica, independientemente de la forma, el color y el material de la superficie. Descubra los últimos avances del líder del mercado…
Las barreras aisladas del sistema K ofrecen una eficaz transmisión de señales entre el dispositivo de campo y el sistema de control. Descubra las ventajas de las opciones de instalación flexibles y orientadas a cada necesidad…
Los acondicionadores de señal garantizan una transmisión de las señales fiable y sin interferencias en la zona de seguridad. Consiga la máxima disponibilidad de la planta con soluciones sofisticadas para diferentes sectores…
Pepperl+Fuchs añade nuevos módulos de entrada digital de 8 canales a su ya amplia gama de módulos de E/S remotas LB de tamaño extremadamente compacto. Disfrute de la máxima densidad de montaje y obtenga aún más espacio en los armarios…
Pulsadores, pulsadores tipo seta, indicadores LED, potenciómetros, amperímetros y mucho más. Pepperl+Fuchs presenta una nueva y versátil gama de elementos de operador para estaciones de control Ex e…
Exposición SPS IPC Drives 2013
26-28 de noviembre de 2013
Núremberg (Alemania)
Pabellón 7A, stand 338