Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

El sistema de posición guiada por visión (PGV) garantiza eficiencia y seguridad en todos los procesos [vídeo]

El nuevo sistema de posicionamiento de "posición guiada por visión" (PGV) de Pepperl+Fuchs es el primer sistema de posicionamiento, seguimiento y control basado en tecnología Data Matrix disponible en el mercado. Con una moderna cámara 2D industrial, el sistema PGV no solo guía un transportador a lo largo de un trayecto codificado o de color, sino que también ofrece

  • una solución de identificación integral para iniciar los arranques, paradas y giros, así como
  • un sistema de codificación absoluta capaz de posicionar el transportador con precisión submilimétrica.

El sistema ofrece una excelente inmunidad a las interferencias de la suciedad, la fricción y la luz ambiental. De este modo, se garantiza un tiempo de actividad y disponibilidad del sistema máximo.


Aspectos destacados

  • Detecta de forma fiable las rutas señalizadas con pintura o cinta, así como los códigos Data Matrix, incluso en superficies altamente reflectantes
  • Excelente invulnerabilidad a la luz externa (> 100 000 lúmenes) y no requiere cinta de contraste adicional
  • Su amplia ventana de escaneo, junto con la tecnología Data Matrix 2D, permite una perfecta navegación sobre cintas dañadas o sucias
  • Carcasa compacta que se ajusta a los AGV más pequeños
  • Montaje e instalación sencillos con conexión "plug and play"
  • Compatible con la mayoría de protocolos industriales