Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Lector de códigos OPC120P - Máximo rendimiento para los requisitos más exigentes [vídeo]


Ideal para superficies reflectantes y aplicaciones de alta velocidad

La tecnología de filtro de polarización exclusiva del OPC120P permite realizar lecturas fiables de códigos en superficies muy reflectantes. Se pueden detectar con precisión códigos 1D y 2D en placas de circuitos impresos, álbumes de fotos, cristal o metal. La gran profundidad de enfoque garantiza un funcionamiento fiable a diferentes distancias y con distintos tamaños de códigos sin tener que volver a configurar los parámetros ni realizar ajustes mecánicos.

El nuevo lector de códigos puede incluso utilizarse para aplicaciones de alta velocidad de hasta 10 m y 100 lecturas por segundo. También cuenta con funciones potentes, como la detección de presencia de impresión para la verificación de fechas de caducidad o la evaluación simultánea de hasta 4 tareas distintas en una misma operación de lectura, que hacen de este producto un lector de códigos único.


Características principales

  • Lectura fiable de códigos 1D/2D incluso en superficies altamente reflectantes
  • Lectura de códigos a altas velocidades de hasta 10 m/s y 100 lecturas/s
  • La gran profundidad de enfoque garantiza un funcionamiento fiable a diferentes distancias, desviaciones y tamaños de códigos
  • Códigos de barras largos reconstruidos a partir de varias imágenes de la cámara
  • Evalúa hasta cuatro códigos en una misma imagen
  • Detección de la presencia de logotipos/cadenas y comparación de logotipos
  • Posibilidad de activar el retardo utilizando la entrada del encoder