Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Rejillas ópticas de medición LGM - Medición inteligente [vídeo]


IO-Link proporciona datos de mediciones en milímetros

La nueva serie LGM de rejillas ópticas de medición es la más reciente novedad en cuanto a rejillas ópticas para automatización y se ha diseñado para aplicaciones de manipulación de materiales. Gracias a las 16 opciones de medición integradas, el usuario puede elegir el modo óptimo para su aplicación y recibir valores de medición directos en milímetros. Los valores se transfieren de forma digital con tiempos de ciclo extremadamente rápidos mediante una interfaz IO-Link. Esta interfaz permite una configuración de parámetros, puesta en servicio y mantenimiento sencillos desde el nivel de control.

La rejilla óptica LGM está disponible con resoluciones de 8 mm, 17 mm, 25 mm y 50 mm, y alturas de campo de hasta 3.200 mm, lo que ofrece rangos de medición amplios. Las rejillas ópticas tienen un perfil ultrabajo, por lo que caben en espacios reducidos. La carcasa de aluminio IP67 resiste condiciones medioambientales adversas incluso en almacenamiento a bajas temperaturas.


Aspectos destacados

  • Elija entre 16 funciones de medición integradas
  • Medición directa en milímetros, sin conversiones complejas
  • La interfaz IO-Link integrada permite una configuración y evaluación sencillas
  • Carcasa ligera y delgada para una instalación flexible y rápida
  • Protección IP67, apta también para aplicaciones de almacenamiento en frío
  • El cruce de haces proporciona una resolución mayor sin incrementar el tiempo de respuesta