2014-04-15
Pepperl+Fuchs en la feria mundial líder en intralogística
Visite Pepperl+Fuchs en la feria CeMAT 2014 en el stand F40 del pabellón 13.
La idea que hay detrás del concepto "Industria 4.0" consiste en emplear sensores innovadores en una gama de productos completamente automatizados. Los profesionales de Pepperl+Fuchs trabajan a diario para lograr este objetivo.
Ya sea en almacenes con estanterías altas, sistemas de cintas transportadoras o vehículos de guiado automático (AGV), los sensores de Pepperl+Fuchs, como el escáner LED estático R2100, el escáner laser R2000 2D y el sistema de posicionamiento óptico PGV, garantizan un proceso fluido para su cadena de suministro.
Conozca a Pepperl+Fuchs en la feria CeMAT celebrada en Hanover, Alemania, del 19 al 23 de mayo de 2014, en el stand F40 del pabellón 13. Dé el primer paso hacia la cuarta revolución industrial en la feria mundial líder en intralogística: CeMAT. Estamos deseando conocerle.
Consulte una previsualización de nuestros productos destacados:
Un paso por delante: sensores fotoeléctricos de Pepperl+Fuchs
- Visión completa de 360°
- El pequeño punto de luz permite la detección fiable de objetos de pequeño tamaño, así como la determinación exacta de posiciones y bordes
- La pantalla interactiva facilita la puesta en marcha y el funcionamiento
- Medición de distancia precisa y fiable gracias a la tecnología Pulse Ranging Technology (PRT)
- Medición 2D con un escáner de haces múltiples
- Varios emisores de haces anchos garantizan la fiabilidad en la detección de objetos, independientemente de la textura de la superficie
- Dado que no tiene piezas móviles, tiene una mayor duración en entornos de aplicación difíciles
Al frente: posición guiada por visión de la mano de Pepperl+Fuchs
- Detecta de forma fiable las rutas señalizadas con pintura o cinta, así como los códigos Data Matrix, incluso en superficies altamente reflectantes
- Excelente invulnerabilidad a la luz externa (> 100 000 lúmenes) y no requiere cinta de contraste adicional