Se montan sensores en los tanques de recogida de las plantas de tratamiento para monitorizar la temperatura y el nivel de llenado en los puentes de los rastrillos que giran constantemente. Las señales se transmiten constantemente mediante los contactos deslizantes, y cada señal requiere dos contactos deslizantes.
Los contactos deslizantes se desgastan por el continuo movimiento del puente y por la exposición a las condiciones meteorológicas, por lo que deben reemplazarse periódicamente. El objetivo es eliminar completamente todos los contactos deslizantes de esta aplicación. Además, se deben cumplir los requisitos para las ubicaciones peligrosas, ya que esta sección de la planta se encuentra en un área catalogada como área peligrosa Zona 2.
Los adaptadores a batería WirelessHART, que transmiten los datos de forma inalámbrica de los sensores de nivel de llenado y de temperatura al sistema de control, sustituyen a los contactos deslizantes, aunque sean dispositivos de campo 4 mA ... 20 mA o HART. En plantas nuevas, se puede usar un convertidor de temperaturaWirelessHART para medir la temperatura y transmitir las mediciones.
Gracias a que los adaptadores se pueden instalar a una distancia de hasta 250 m, es posible equipar otras secciones de la planta, como el tanque de digestión, con adaptadores WirelessHART o convertidores de temperatura.
To dispense with sliding contacts and implement wireless solutions offers many advantages: Wear and weathering no longer cause the removal of expensive sliding contacts. This helps to avoid measurement downtimes. The battery, which can last up to seven (WHA-ADP) or ten (WHA-UT) years in this application, can be replaced in just one minute.