Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Soluciones inalámbricas

Acerca del adaptador WirelessHART

Pepperl+Fuchs ofrece un adaptador para conectar sensores a un sistema de control o de gestión de activos mediante una red inalámbrica. WirelessHART admite la instalación de dispositivos de campo de diferentes fabricantes sin necesidad de realizar ningún esfuerzo ni gasto adicional de cableado.

El adaptador WirelessHART puede conectarse a cualquier dispositivo de campo HART convencional o de 4 mA ... 20 mA directamente o mediante un cable corto. El adaptador lee los datos del dispositivo de campo a través de HART o traduce la señal de 4 mA ... 20 mA a un valor digital y transmite los datos a la red WirelessHART. Esta solución altamente flexible convierte cada dispositivo de campo en un dispositivo de campo WirelessHART.