Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Mayor Flexibilidad con los Sistemas de Identificación RFID gracias a la Interface de Control IDENTControl Compacta [Vídeo]

La interface de control IDENTControl Compacta ofrece la posibilidad de conectar todos los cabezales de lectura/escritura con distintos rangos de frecuencia a una única interface de control. La IDENTControl Compacta se utiliza para sistemas de control muy distribuidos y máquinas que requieren sólo uno o dos cabezales de lectura/escritura. Una carcasa más pequeña y conexiones para menos cabezales reducen los costes. La carcasa pequeña está disponible como versión con uno o dos canales para una serie de aplicaciones. Es compatible con las interfaces RS232, RS485, PROFIBUS y Ethernet.

En este ejemplo, los distintos componentes de las herramientas de las máquinas se identifican mediante RFID. Aquí se muestran dos cabezales de lectura/escritura distintos conectados en la IDENTControl Compacta.


Visite el Hub RFID

Visite nuestro "Hub RFID: esta página web especial es una base de conocimientos sobre RFID. Obtenga respuestas a preguntas frecuentes y aprenda sobre las aplicaciones RFID más habituales...