Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Encoders con Seguridad Funcional

Los encoders con seguridad funcional son cada vez más importantes en las aplicaciones de automatización de las fábricas. Los encoders con seguridad certificada de Pepperl+Fuchs permiten la integración sencilla en aplicaciones con categoría de seguridad elevada, hasta SIL3 (según IEC 61508).

En este ejemplo, se muestra una aplicación importante para la seguridad. El encoder con seguridad funcional y certificado detecta el movimiento de rotación de una sierra para cortar tubos. El encoder proporciona un funcionamiento seguro de la máquina, tal y como exigen las normas recogidas en la directiva sobre maquinaria 98/37 CE y también la nueva directiva 2006/42/CE y IEC 61800-5-2.