Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo LTK2-8-HS-6000/31/115

LTK2-8-HS-6000/31/115
  • Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo
  • Rango de detección ajustable mecánicamente
  • Funciones de temporización ajustables
  • Versión para tensión de alimentación universal
  • Salida relé

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LTK2-8-HS-6000/31/115

Descripción del producto
Sensor de alta precisión para rangos de detección de hasta 6 m
Datos generales
Rango de detección mín.0 ... 500 mm con evaluación del fondo,
350 ... 500 mm con supresión de fondo
Rango de detección máx.0 ... 6000 mm en evaluación de fondo,
200 ... 6000 mm en supresión de fondo
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Modo operativoSupresión de fondo/evaluación, conmutable
Diámetro del haz de luz150 mm con rango de detección 6000 mm
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd730 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED verde: encendido
LED amarillo: detección de objeto
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, conmutador de programación de funciones de temporización, regulador del tiempo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo11 ... 48 V CC / 12 ... 24 V CA
Corriente en vacío100 mA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro programable , Ajustes de fábrica de conmutación claro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutación240 V CA/CC
Corriente de conmutación2 A
Tiempo de respuesta100 ms
Tiempo de caída1200 ms
Función del temporizadorActivación/retardo de caída programables, 0,1 ... 10 s ajustables
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-3
EstándaresEN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CEsi
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónCable fijo 5 m
Material
CarcasaMakrolon GV30
Salida de luzLente de plástico endurecida
Masa320 g

Documentos : LTK2-8-HS-6000/31/115

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF166 KB
Información de productos
Opuscolo - Sensori per porte, cancelli e ascensoriITAPDF1891 KB

CAD+CAE: LTK2-8-HS-6000/31/115

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS180 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP126 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: LTK2-8-HS-6000/31/115

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: LTK2-8-HS-6000/31/115

Accesorios
Placa de montaje para Sensores Serie LT y LTKfa

Function: LTK2-8-HS-6000/31/115

Los sensores ópticos de detección directa LT(K)2 posibilitan el reconocimiento de personas, objetos o vehículos en áreas definidas de manera precisa. Son dispositivos extraordinariamente robustos y resistentes al desgaste mecánico. En el modo operativo de evaluación de fondo, son compatibles con fondos de cualquier tipo. En el modo operativo de supresión de fondo, este sirve de área de referencia. Esta característica permite detectar también con total precisión objetos altamente reflectantes. Además, este modo operativo ofrece una opción para la realización de pruebas.