Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de barrera por reflexión RLK91-6-IR/25/31/115

RLK91-6-IR/25/31/115
  • Barrera óptica de reflexión para bordes de seguridad de un haz
  • Carcasa estrecha ideal para espacios pequeños
  • Carcasa de plástico robusta
  • Diversidad de posibles montajes
  • Versión con luz infrarroja
  • Versión CA

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RLK91-6-IR/25/31/115

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de alimentación universal para la detección de personas, objetos y vehículos
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 6 m
Distancia del reflector0 ... 6 m
Distancia útil límite9 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diámetro del haz de luzaprox. 230 mm a una distancia de 6000 mm
Angulo de aperturaaprox. 2,5 °
Límite de luz extraña90000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1083,4 a
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo, parpadea por debajo de la reserva de función
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo96 ... 240 V CA
Consumo de potencia12 VA
Capacidad nominal de los contactossegún UL 508
1/8 HP, 1.9 FLA, 240 V AC, Pilot Duty Code D150 6,000
1.5 FLA, 120 V AC, Pilot Duty 30,000
0.8 FLA, 240 V AC, Pilot Duty 30,000
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelé de corriente de baja intensidad, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA
Corriente de conmutación2,5 A / 240 V CA
Potencia de conmutaciónmáx. 120 W / 600 VA
Frecuencia de conmutación25 Hz
Tiempo de respuesta20 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
TR CU 004/2011
Autorización ULcULus Listed
Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 5 A y mín. 240 V CA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Conexión5 m cable fijo
Material
CarcasaLuran®
Salida de luzLuran®
Masa100 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Documentos : RLK91-6-IR/25/31/115

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF330 KB

CAD+CAE: RLK91-6-IR/25/31/115

CADTipo de archivoTamaño
3-D model / 3-D-ModellSTP169 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: RLK91-6-IR/25/31/115

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0994APDF183 KB
Certificados
China CQC CCC SDOC2020970305000213PDF245 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: RLK91-6-IR/25/31/115

Accesorios
Angulo de fijaciónfa
Reflector, rectangular 51 mm x 61 mm, taladrados de fijación, brida de fijaciónfa
Reflector con taladrado de fijaciónfa
Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector, rectangular 60 mm x 18 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector rectangular de 182 mm x 42 mm con orificios de montajefa
Folio de reflexión 100 mm x 100 mmfa

Function: RLK91-6-IR/25/31/115

El perfeccionamiento de las características esenciales es el sello distintivo de la serie 91. Como sensor de CA, estos sensores fotoeléctricos económicos, fiables y fáciles de usar ofrecen un uso prácticamente universal. Gracias a su diseño estrecho, pueden utilizarse en cualquier entorno.

Los sensores fotoeléctricos de un solo haz de la serie 91 están indicados para la supervisión de puntos de cierre en ascensores, barreras y puertas, así como para la detección y el seguimiento de objetos en sistemas de manipulación de materiales.