Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de barrera por reflexión RL28-55-LAS/49/82b/105

RL28-55-LAS/49/82b/105
  • Luz roja, luz LÁSER pulsada
  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL28-55-LAS/49/82b/105

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 30 m
Distancia del reflector0,3 ... 30 m
Distancia útil límite42 m
Objeto de referenciaReflector MH82
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulsoaprox. 4,5 µs
Índice de repeticiónaprox. 6 kHz ... 20 kHz
Energía máx. impulso4 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 45 mm con 30 m
Ángulo de aperturaEmisor: < 0,1 ° receptor: < 2 °
Límite de luz extraña50000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd560 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de reserva de función, off con interrupción del haz.
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacío≤ 35 mA
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Salida
Salida de alarma de estabilidad1 pnp, inactivo por debajo de la reserva de función durante 10 s.
Inactivo inmediatamente si hay 4 interrupciones del haz.
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 npn, 1 pnp conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Homologación FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector de plástico M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzLuneta de plástico
Masa80 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL28-55-LAS/49/82b/105

Product Documentation: RL28-55-LAS/49/82b/105

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF676 KB

Design / Simulation: RL28-55-LAS/49/82b/105

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP146 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RL28-55-LAS/49/82b/105

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135AALLPDF186 KB

Productos asociados: RL28-55-LAS/49/82b/105

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa
Reflector con microestructura, rectangular 82 mm x 60 mm, taladrado de fijaciónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...