Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 12 m |
Distancia del reflector | 0 ... 12 m |
Distancia útil límite | 17 m |
Objeto de referencia | Reflector MH82 |
Emisor de luz | Diodo láser |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Polfiltro | si |
Características láser | |
| Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ |
| Clase de láser | 1 |
| Longitudes de onda | 650 nm |
| Divergencia del haz | < 1,5 mrad |
| Duración del impulso | 1,8 µs |
| Índice de repetición | 17,86 kHz |
| Energía máx. impulso | 6,7 nJ |
Diámetro del haz de luz | aprox. 5 mm x 12 mm con alcance 15 m |
Ángulo de apertura | 0,02 ° |
Límite de luz extraña | |
| Luz continua | 50000 Lux |
| Luz cambiante | 5000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 930 a |
Duración de servicio (TM) | 10 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de reserva de función, off con interrupción del haz. |
Elementos de mando | Conmutador giratorio para claro/oscuro, ajustador de sensibilidad |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | máx. 40 mA |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable |
Señal de salida | 1 salida NPN- y 1 salida PNP, conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 0,1 A |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | 2500 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,2 ms |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Resistencia a choque e impacto | IEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z |
| Resistencia a la vibración | IEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z |
| Clase de láser | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector metálico M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio |
Material | |
| Carcasa | Marco: fundición inyectada de cinc, niquelado Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio |
| Salida de luz | Luneta de plástico |
Masa | 60 g |
Dimensiones | |
| Altura | 49 mm |
| Anchura | 41,5 mm |
| Profundidad | 15 mm |