Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de barrera por reflexión ML9-54/59/103/123/134a/143

ML9-54/59/103/123/134a/143
  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • Indicación de energía intermitente en cortocircuito
  • Proceso TEACH-IN
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Protección contra influencias mútuas
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ML9-54/59/103/123/134a/143

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 5 m
Distancia útil límite6 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 110 mm a una distancia de 3 m
Ángulo de aperturaaprox. 2,1 °
Límite de luz extraña30000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1240 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacío< 20 mA a 24 V
Entrada
Entrada de funciónExt. Entrada Teach-in (ET)
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Salida de luzPMMA
ConectoresPlástico
Masaaprox. 15 g
Dimensiones
Altura38 mm
Anchura23 mm
Profundidad11 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML9-54/59/103/123/134a/143

Product Documentation: ML9-54/59/103/123/134a/143

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF477 KB

Design / Simulation: ML9-54/59/103/123/134a/143

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP362 KB

Homologaciones: ML9-54/59/103/123/134a/143

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2458CALLPDF228 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6948ALLPDF225 KB

Productos asociados: ML9-54/59/103/123/134a/143

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML9, Fijación Escuadra de sujeciónfa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML9, Perno roscado M3fa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...