Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Descripción del producto |
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 5 m |
Distancia útil límite | 6 m |
Objeto de referencia | Reflector H85-2 |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Polfiltro | si |
Diámetro del haz de luz | aprox. 110 mm a una distancia de 3 m |
Ángulo de apertura | aprox. 2,1 ° |
Límite de luz extraña | 30000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1240 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) |
Indicación de la función | LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función |
Elementos de mando | Tecla TEACH-IN |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | < 20 mA a 24 V |
Salida |
Salida de alarma de estabilidad | 1 pnp, inactivo por debajo de la reserva de función |
Tipo de conmutación | conmutación oscuro |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2 V CC |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Autorización UL | cULus |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | PC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio) |
| Salida de luz | PMMA |
| Conectores | Plástico |
Masa | aprox. 15 g |
Dimensiones | |
| Altura | 38 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Profundidad | 11 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Product Documentation:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Design / Simulation:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Homologaciones:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Productos asociados:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML9, Fijación Escuadra de sujeciónfa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML9, Perno roscado M3fa |
|