Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
ML8-55-4111
Descripción del producto |
Sensor óptico de barrera por reflexión para aplicaciones estándar, diseño en miniatura, filtro de polarización, rango de detección de 4,5 m, luz roja, modo oscuro activado, 2 salidas push-pull, cable fijo con conector M12 |
Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 4 m |
Distancia del reflector | 0,05 ... 4 m |
Distancia útil límite | 4,5 m |
Objeto de referencia | Reflector H85-2 |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja |
Polfiltro | si |
Diámetro del haz de luz | aprox. 180 mm a una distancia de 3,5 m |
Ángulo de apertura | aprox. 3 ° |
Límite de luz extraña | 40000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1090 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Rizado | máx. 10 % |
Corriente en vacío | < 20 mA |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación oscuro |
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Tiempo de respuesta | 250 µs |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | cable fijo 300 mm con Conector M12, 4 polos Color de conector verde |
Material | |
| Carcasa | PC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio) |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | aprox. 10 g |
Dimensiones | |
| Altura | 31 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Profundidad | 11 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML8-55-4111
Product Documentation:
ML8-55-4111
Design / Simulation:
ML8-55-4111
Homologaciones:
ML8-55-4111
Productos asociados:
ML8-55-4111
Accesorios |
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa |
|
|
|
|
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML7 y ML8, Fijación Escuadra de sujeciónfa |
|