Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de barrera por reflexión RL61-55-Z/115/136

RL61-55-Z/115/136
  • Series económicas para tareas estándar, con un diseño especial
  • Construcción compacta
  • Numerosas opciones de montaje gracias al diseño cúbico de la carcasa con rosca M30
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Retardo de la conexión programable, retardo de la desconexión, temporizador de impulso de conexión
  • Entrada/salida 4 en 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL61-55-Z/115/136

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 18 m
Distancia útil límite25 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 350 mm a una distancia de 18 m
Angulo de apertura1,1 °
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función2 LEDs amarillos
encendido: Reflector dentro del rango de detección
desconectado: Reflector fuera del rango de detección
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Conexión2 m cable fijo
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA

Documentos : RL61-55-Z/115/136

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF499 KB

CAD+CAE: RL61-55-Z/115/136

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS4889 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3330 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: RL61-55-Z/115/136

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: RL61-55-Z/115/136

Accesorios
Abrazadera de montaje con ranuras verticalesfa
Abrazadera de montaje con ranuras circularesfa
Abrazadera de montaje de bola giratoriafa
Placa de montaje vertical de bola giratoriafa