Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de barrera por reflexión ML300-55-6m-RT/25/82d/95/103

ML300-55-6m-RT/25/82d/95/103
  • Carcasa en miniatura
  • Fácil manejo
  • Luz roja
  • Conector 45°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ML300-55-6m-RT/25/82d/95/103

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 6 m
Distancia del reflector0,03 ... 6 m
Distancia útil límite7 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 300 mm con 4 m
Angulo de aperturaaprox. 3 °
Límite de luz extraña
Luz continua10000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
Accesorios suministradosAngulo de fijación OMH-ML300-01
Destornillador
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina con la salida activada
LED verde: reserva de función suficiente
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 20 %
Corriente en vacíomáx. 20 mA
Salida
Salida de preavería1 pnp, inactivo por debajo de la reserva de función , colector abierto , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad , 100 mA máx.
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A
Caída de tensión≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, todos los ejes
Resistencia a la vibraciónEN 60947-5-7, amplitud de 1,5 mm/10-55 Hz, todos los ejes
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa30 mm
Altura de la carcasa30 mm
Profundidad de la carcasa15 mm
Grado de protecciónIP67
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPBT
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa18 g

Documentos : ML300-55-6m-RT/25/82d/95/103

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF506 KB

CAD+CAE: ML300-55-6m-RT/25/82d/95/103

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS2584 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP814 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: ML300-55-6m-RT/25/82d/95/103

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1876APDF209 KB

Productos asociados: ML300-55-6m-RT/25/82d/95/103

Accesorios

Conector hembra, M8, 4 polos, cable de PVCfa

Conector hembra, M8, 4 polos, cable de PVCfa

Conector hembra M8 de 4 polos, cable PURfa

Conector hembra M8 de 4 polos, cable PURfa
Soporte de montaje de sensores de la serie ML300 fa
Soporte de montaje para sensores de la serie ML300 en un 35 mm DIN railfa
Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector, cilíndrico ø 84 mm, taladrado de fijación centralfa
Reflector, rectangular 51 mm x 61 mm, taladrados de fijación, brida de fijaciónfa
Reflector con taladrado de fijaciónfa
Folio de reflexión 100 mm x 100 mmfa

Function: ML300-55-6m-RT/25/82d/95/103

La gama ML300 cuenta con una resistente carcasa en miniatura y todas las características funcionales estándar. Cabe destacar los sensores de salida analógica, que devuelven un valor proporcional a la distancia. La conexión de 45° de conector/cable permite distintas opciones de montaje. Un LED indica las señales de baja intensidad (por ejemplo, debido a la suciedad).