Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor óptico de barrera por reflexión RL28-54-G/76a/110/115

RL28-54-G/76a/110/115
  • Detección de objetos transparentes, p.ej., vidrio traslúcido, PET y film transparentes
  • Conmutador TEACH-IN para ajuste de etapas de identificación de contrastes
  • Reajuste automático en ensuciamiento en función de detección de contrastes
  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • Indicación de energía intermitente en cortocircuito
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Impermeable, Tipo de protección IP67
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL28-54-G/76a/110/115

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado para la detección de vidrio
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 5,6 m
Distancia del reflector0 ... 5,6 m
Distancia útil límite7 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 90 mm a una distancia de 5,6 m
Angulo de aperturaEmisor: 1 ° receptor: 1,2 °
Límite de luz extraña50000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1020 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la función2 LEDs amarillos para estado de conmutación, reserva de función, funciónTEACH-IN y detección de contrastes
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro, conmutador mecánico de 5 pasos para el ajuste de etapas de identificación de contrastes
Etapas de identificación de contrastes10 % - botellas PET limpias, llenos de agua
18 % - botellas de vidrio transparente
40 % - vidrio de color o materiales opacas
ajustable vía tecla TEACH-IN o conductor externo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 50 mA
Entrada
Entrada de TestDesconexión del emisor con +Ub
Entrada de funciónExt. Entrada Teach-in (ET)
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Anchura de la carcasa25,8 mm
Altura de la carcasa88 mm
Profundidad de la carcasa54,3 mm
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo 2500 mm
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzLuneta de plástico
Masa70 g

Documentos : RL28-54-G/76a/110/115

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF445 KB

CAD+CAE: RL28-54-G/76a/110/115

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS207 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP147 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: RL28-54-G/76a/110/115

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2135APDF186 KB
Certificados
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: RL28-54-G/76a/110/115

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa