Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 5,6 m |
Distancia del reflector | 0 ... 5,6 m |
Distancia útil límite | 7 m
|
Objeto de referencia | Reflector H85-2 |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm |
Polfiltro | si |
Diámetro del haz de luz | aprox. 90 mm a una distancia de 5,6 m |
Ángulo de apertura | Emisor: 1 ° receptor: 1,2 ° |
Límite de luz extraña | 50000 Lux |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1020 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos para estado de conmutación, reserva de función, funciónTEACH-IN y detección de contrastes |
Elementos de mando | Conmutador giratorio para claro/oscuro, conmutador mecánico de 5 pasos para el ajuste de etapas de identificación de contrastes |
Etapas de identificación de contrastes | 10 % - botellas PET limpias, llenos de agua 18 % - botellas de vidrio transparente 40 % - vidrio de color o materiales opacas ajustable vía tecla TEACH-IN o conductor externo |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA |
Entrada |
Entrada de función | Ext. Entrada Teach-in (ET) |
Salida |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable |
Señal de salida | 1 npn, 1 pnp conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Conformidad |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Autorización UL | cULus |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos |
Material | |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Salida de luz | Luneta de plástico |
| Conectores | Plástico |
Masa | 70 g |
Dimensiones | |
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 25,8 mm |
| Profundidad | 54,3 mm |