Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida digital | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC , alimentado por bucle | |
Pérdida de potencia | < 1 W (≤ 30 V) | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7, 8 | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Corriente | 72 mA con 20 V de tensión de entrada, carga = 150 Ω 50 mA con 35 V de tensión de entrada, carga = 150 Ω |
|
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Resistencia interna | ≤ 90 Ω | |
Corriente | ≤ 65 mA | |
Tensión | ≥ 9,8 V | |
Tensión en vacío | min. 15,4 V | |
Corriente de salida | 65 mA | |
Señal de salida | estos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 35 V CC | |
Retardo de arranque/Caida | funcionamiento sencillo: 300 µs/50 µs; periódica: 5 µs / 50 µs | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Tensión | 17,22 V | |
Corriente | 220 mA | |
Alimentación | 947 mW | |
Entrada | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0309 | |
Autorización UL | E106378 | |
Control Diseño | 116-0316 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 06.0058 IECEx CML 19.0093X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.
Recibe alimentación por lazo, por lo que la energía disponible en la salida se recibe desde la señal de entrada. La señal de salida tiene una característica resistiva. Como resultado, la tensión y corriente de salida dependen de la carga y la tensión de entrada.
A plena carga, la alimentación disponible es de 9,8 V a 65 mA para la aplicación en el área peligrosa.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 168 KB | |
Safety Manual | ENG | 414 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 46 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 06.0058 | ALL | LINK | --- |
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 13.1129 | ALL | 1172 KB | |
CML IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 19.0093X | ALL | LINK | --- |
Canada FM Certificate of Conformity | FM 18 CA 0106X | ALL | 360 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322316000697 (Singapore) | ALL | 1336 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 114 KB | |
Europe Baseefa ATEX | Baseefa 06 ATEX 0252 | ALL | 5220 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6092 (P576842) | ALL | 106 KB | |
Japan CML | CML 18JPN2001 | ALL | 243 KB | |
Japan TIIS | TC18534 | ALL | 1620 KB | |
Korea KOSHA | 15-AV4BO-0595 | ALL | 650 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/17-0868 | ALL | 228 KB | |
USA FM | CoC 3028278 | ALL | 43 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX22102 | ALL | 167 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 1109-099-C R028 V1R0 | ALL | 380 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 41 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 84 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0062D | ALL | 76 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|