Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para electroválvula KFD2-SL2-Ex2

KFD2-SL2-Ex2
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Salida 45 mA con 11.7 V CC
  • Entrada lógica no polarizada
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-SL2-Ex2

Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Consumo de potenciamax. 3,3 W a 45 mA corriente de salida
Entrada
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8, 9
Corriente de entradaaprox. 3 mA a 24 V CC
Nivel de la señalseñal 1: 16 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Conexióncanal 1: terminales 1+, 2-, 3
canal 2: terminales 4+, 5-, 6-
Resistencia interna272 Ω
Corriente≤ 45 mA
Tensión≥ 11,7 V
Tensión en vacíomin. 24 V
Señal de salidaEstos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 30 V CC.
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Supervisión de fallos de conducción
Cortocircuito< 50 Ω
Circuito abierto> 10 kΩ
Corriente de prueba< 650 µA
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Red / Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEZELM 00 ATEX 0024
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
Tensión28 V
Corriente110 mA
Alimentación770 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máxima40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máxima60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máxima40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1820 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control Diseño116-0304
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 04.0001
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-SL2-Ex2

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en un área peligrosa.

Se controla mediante señales lógicas. Las entradas tienen dos estados definidos: señal 1 = 16 V CC ... 30 V CC, señal 0 = 0 V CC ... 5 V CC. El consumo de corriente de la entrada es de aproximadamente 3 mA.

A plena carga, la alimentación disponible es de 11,7 V a 45 mA para la aplicación en el área peligrosa.

Si la impedancia de campo es > 10 kΩ para la rotura de hilo o < 50 Ω para los cortocircuitos, se detecta un fallo de línea.

Los fallos se indican con varios LED y una salida de mensajes de error colectivos independiente.

Product Documentation: KFD2-SL2-Ex2

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF165 KB
Functional Safety ManualENGPDF486 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-SL2-Ex2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1376 KB

Homologaciones: KFD2-SL2-Ex2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Canada FMCoC 3028768CALLPDF316 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001447 (Singapore)ALLPDF1077 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1820XALLPDF1397 KB
Europe ZELM ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1)ZELM 00 ATEX 0024ALLPDF1157 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5851 (P502033)ALLPDF100 KB
Korea KOSHA12-AV4BO-0645ALLPDF850 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0001ALLLINK---
USA FMCoC 3028768ALLPDF296 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2935ALLPDF141 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 06/09-23 R029ALLPDF565 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF108 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-0059ESPASPAPDF180 KB

Productos asociados: KFD2-SL2-Ex2

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.