Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
MH 05-SACB-4
Descripción del producto |
Ayuda de montaje para cajas de separadores para carril DIN |
Datos mecánicos |
Material | Fundición a presión de cinc |
Masa | aprox. 130 g |
Dimensiones | 107 mm x 52 mm x 3 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Details:
MH 05-SACB-4
Design / Simulation:
MH 05-SACB-4
Productos asociados:
MH 05-SACB-4
Accesorio de |
|
|
|
Distribuidor pasivo cuadruple con cable principalfa |
|
|
|
|
Distribuidor pasivo cuadruple, con colocación doble, con terminales de muelle de tracciónfa |
|
|
|
|
Distribuidor pasivo de 6 vías con cable maestrofa |
|
|
|
|
Distribuidor pasivo de 6 vías con cable maestrofa |
|
|
|
|
Divisor pasivo 4x con cable fijo, NPNfa |
|
|
|
|
Distribuidor pasivo cuadruple con cable principalfa |
|