Accesorio de |
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: casi enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: UC, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 30 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 15 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 30 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 15 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 15 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 30 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 30 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos cables con corriente de estado de apagado mínima, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 10 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 10 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función del elemento de conmutación: CA N.C., Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable silicona , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (Cable colocado fijo), Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables Deutsch DT04 , 3 polos con PUR Cable 125 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69K, Longitud: L = 125 mmfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: casi enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: casi enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 7/8"-16 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función del elemento de conmutación: CA N.A., Instalación: casi enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 10 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: casi enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: casi enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 7/8"-16 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: casi enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho 7/8"-16 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Conector macho 7/8"-16 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función del elemento de conmutación: CC N.A., Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: 2 x normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Nivel de prestaciones (PL): PL d, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP68/IP69fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 7/8"-16 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Conector macho 7/8"-16 UN , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polosfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 10 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 mfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niqueladofa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Nivel de protección del equipo Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polosfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: casi enrasado, Polaridad de salida: CA, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CA, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: UC, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: UC, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 8 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP68 / IP69Kfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CA/CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión nominal de trabajo: 20 ... 250 V CA/CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: AS-Interface, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC), Tipo de salida: PNP, Distancia de conmutación de medición: 15 mm (Ajustes de fábrica), Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CCfa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|