Accesorio de |
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado en metal no ferroso, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Rosca: con, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado en metal no ferroso, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Rosca: con, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M8 x 1, Material: PURfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M8 x 1, Material: PURfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M8 x 1, Material: PURfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M8 x 1, Material: PURfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables M8 x 1 , TPE Cable Revestimiento: 150 mmfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables M12 x 1 , TPE Cable Revestimiento: 150 mmfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 6 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Xylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303fa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado en St37, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables M8 x 1 , 3 polos con PVC Cable, 150 mmfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables M8 x 1 , 3 polos con PVC Cable 500 mm, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67, Material: PURfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , L = 115 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , L = 255 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables M8 x 1 , PVC , 300 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67, Material: PVC, Longitud: 150 mm ± 10 mmfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 3 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PURfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PURfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 8 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables M8 x 1 , PVC , 200 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables M12 x 1 , PVC , 500 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables M12 x 1 , PUR , 500 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PVCfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 10 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67, Material: PURfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 10 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 3 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 10 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector de cables M8 x 1 , 3 polos con PVC Cable 300 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 3 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67, Material: PURfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Factor de reducción 1, resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M12 x 1, Material: PURfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 3 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M8 x 1, Material: PURfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M12 x 1, Material: PVCfa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función del elemento de conmutación: CC N.A., Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: acero inoxidable, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 10 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 3,5 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 5 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PVC, Longitud: 370 mm ± 5 mmfa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 600 mm, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable fijo con conector, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67, Rosca: M12 x 1, Material: PURfa |
|
|
|
|
resistente al campo magnético, Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Latón, cubierto con PTFE, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos con PUR Cable 200 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos con PVC Cable 200 mm, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente cerrado (NC), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Nivel de protección del equipo Ga: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Gb: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Da: IECEx PTB 11.0037X, Nivel de protección del equipo Mb: IECEx PTB 11.0037Xfa |
|
|
|
|
Sensor de proximidad Metal face, "metal face", Sensor de proximidad resistente a soldadura, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Xylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303fa |
|