Accesorio de |
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión para tensión de alimentación universal, Salida relé, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 11 ... 48 V CC / 12 ... 24 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Cable fijo 5 mfa |
|
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión para tensión de alimentación universal, Salida relé, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 11 ... 48 V CC / 12 ... 24 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Cable fijo 5 mfa |
|
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión de tensión de CC, Versión con prueba de entrada, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 15 ... 35 V CC, Señal de salida: 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, Conexión: Conector de plástico M12, 5 polos, sin cablesfa |
|
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión de tensión de CC, Versión con prueba de entrada, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 15 ... 35 V CC, Señal de salida: 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, Conexión: Cable fijo 5 mfa |
|
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión de tensión de CC, Versión con prueba de entrada, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 15 ... 35 V CC, Señal de salida: 1 npn, 1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, Conexión: Conector de plástico M12, 5 polos, sin cablesfa |
|
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión de tensión de CC, Versión con prueba de entrada, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 15 ... 35 V CC, Señal de salida: 1 npn, 1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, Conexión: Cable fijo 5 mfa |
|
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión para tensión de alimentación universal, Salida relé, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 11 ... 48 V CC / 12 ... 24 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Conector de plástico M12, 5 polos, sin cablesfa |
|
|
|
|
Sensor de alta precisión para rangos de detección de hasta 2 m, Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión de tensión de CC, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 15 ... 35 V CC, Señal de salida: 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, Conexión: Conector de plástico M12, 5 polos, sin cablesfa |
|
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión para tensión de alimentación universal, Salida relé, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 11 ... 48 V CC / 12 ... 24 V CA, Señal de salida: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Conector de plástico M12, 5 polos, sin cablesfa |
|
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión de tensión de CC, Versión con prueba de entrada, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 15 ... 35 V CC, Señal de salida: 1 npn, 1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, Conexión: Conector de plástico M12, 5 polos, sin cablesfa |
|
|
|
|
Sensor de alta precisión para rangos de detección de hasta 2 m, Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión de tensión de CC, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 15 ... 35 V CC, Señal de salida: 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, Conexión: Cable fijo 5 mfa |
|
|
|
|
Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo, Rango de detección ajustable mecánicamente, Funciones de temporización ajustables , Versión de tensión de CC, Versión con prueba de entrada, Función: Asegurar, Principio del sensor: Sensor fotoeléctrico de detección directa, Tensión de trabajo: 15 ... 35 V CC, Señal de salida: 1 npn, 1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, Conexión: Cable fijo 5 mfa |
|