Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Ayudas de montaje OMH-VDM35

OMH-VDM35
  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OMH-VDM35

Descripción del producto
Angulo de fijación
Datos mecánicos
MaterialLaton, cincado
FijaciónMaterial de fijación incluído

Productos asociados: OMH-VDM35

Accesorio de
Sensor de distancia universal, medición al reflector, rango de detección de 30 m, luz láser roja, láser clase 2, 2 salidas PNP, salida analógica, conector M12, Ajustable mediante láser piloto integrado, Salidas de conmutación ajustables, Insensible a la luz extraña, Salida analógica de 4 mA ... 20 mAfa
Sensor de distancia universal, medición al objeto, rango de detección de 6 m, luz láser roja, láser clase 2, 2 salidas PNP, salida analógica, conector M12, Ajustable mediante láser piloto integrado, Salidas de conmutación ajustables, Insensible a la luz extraña, Salida analógica de 4 mA ... 20 mAfa
Medidor de distancias, PRT, rango de medición de hasta 10 m, interfaz SSI, Salida analógica, conector M16, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Ajustable mediante láser piloto integrado, SSI-Interface, Salidas de conmutación ajustablesfa
Medidor de distancias, PRT, rango de medición de hasta 250 m, interfaz SSI, conector M16, La medición de distancias sobre reflector, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Ajustable mediante láser piloto integrado, SSI-Interface, Salidas de conmutación ajustablesfa