Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB4-12GM70-E2-M
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm |
Factor de reducción rAl | 0,45 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Tensión nominal de aislamiento | 60 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 5 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1050 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Clase de protección | II |
| Tensión nominal de aislamiento | 60 V |
| Resistencia de tensión de impacto de medición | 800 V |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Aprobación de tipo E1 | 10R-04 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PUR , 2 m |
Sección transversal | 0,75 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP69K |
Masa | 120 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 70 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
NCB4-12GM70-E2-M
Product Documentation:
NCB4-12GM70-E2-M
Design / Simulation:
NCB4-12GM70-E2-M
Homologaciones:
NCB4-12GM70-E2-M
Productos asociados:
NCB4-12GM70-E2-M
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|