Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm | |
Distancia de conmutación real | 13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,33 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,74 | |
Factor de reducción rMs | 0,41 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 200 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Caida de tensión con IL | ||
Caída tensión IL = 1 mA, Elemento conmutación on | 0,5 ... 2,3 V tip. 0,9 V | |
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 0,8 ... 2,2 V tip. 1,4 V | |
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on | 0,9 ... 2,3 V tip. 1,5 V | |
Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación on | 0,9 ... 2,5 V tip. 1,6 V | |
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 1 ... 2,6 V tip. 1,8 V | |
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on | 1,2 ... 2,8 V tip. 2 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA | |
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA | |
Retardo a la disponibilidad | 80 ms | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1242 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Gc (nA) | PF15CERT3754X | |
Nivel de protección del equipo Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
Autorización FM | hazardous (classified) location Non-incendive |
|
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Certificación marina | DNVGL TAA0000160 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Terminales de rosca | |
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % |
|
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm | |
Sección transversal del núcleo mínima | mín. 0,5 mm2 (incl. casquillos de extremo de cable cuando se utilizan conductores flexibles) | |
Sección transversal del núcleo máxima | máx. 2,5 mm2 (incl. casquillos de extremo de cable cuando se utilizan conductores flexibles) | |
Conexión (del sistema) | Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 9,1 mm , profundidad máxima de enroscado 9,1 mm | |
Material de la carcasa | PA | |
Superficie frontal | PA | |
Grado de protección | IP68 / IP69K | |
Masa | 225 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 118 mm | |
Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 195 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 240 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 171 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2003 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
- DNV GL Marine | TAA0000160 Rev. No: 2 | ALL | 375 KB | |
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2119599-1 / UL-US-2123898-1 | ALL | 547 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D Certificate | PF15CERT3774X | ALL | 1001 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate | PF15CERT3754X | ALL | 1015 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 151 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5255A | ALL | 2428 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|